Schneider-Electric
XMLB035A2S12 bild- scope
XMLB035A2S12
Tryckvakt XMLB 35 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3877651
EAN-kod EAN-kod: 
3389110756371
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektromekanisk tryckgivare
Tryckgivare typ Elektromekanisk trycksensor
Enhetens korta namn XMLB
Pressure rating 35 bar
Övervakat flöde Luft (0…70 °C)
Färsk vatten (0…70 °C)
Hydralolja (0…70 °C)
Anslutningstyp vätska G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
Elektrisk anslutning Skruv med överfall anslutningar, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
AWG ledardiameter AWG 20...AWG 14
Kabelingång Kabeltätning 7…13 mm
Kontakttyp och komposition 1 C/O
Specifik produktanvändning -
Tryckvakt typ av manövrering Reglering mellan 2 gränser
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Typ av skala Justerbar differentiell
Lokal visning Med
Justerbar område switch stigande tryck 3,5…35 bar
Justerbar område switch fallande tryck 1,8…32,45 bar
Maximalt möjliga skillnad vid hög inställning 20 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 80 bar
Förstörande tryck 160 bar
Tryckmanövreringsakotor/-modul Membran
Material i kontakt med vätska Nitrilgummi
Zinklegering
Mässing
Kapslingsmaterial Zinklegering
[In] märkström 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Teknisk data
Möjlig differential minimum vid låg inställning 1,7 bar (- 0.5 bar, + 0.7 bar)
Möjlig differential minimum vid hög inställning 2,55 bar (- 0.5 bar, + 0.7 bar)
Max tryck per cykel 45 bar
Plinttyp 4 plintar
Maximalt arbetsområde 120 cyc/mn
Repeternoggrannhet 2 %
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Funktion hjälpkontakter Momentan
Material i anslutning Silverkontakter
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 255-7 kategori 3
25 mOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG (gl)
Mekanisk livslängd 5000000 cycles
Inställning Extern
Höjd 113 mm
Djup 75 mm
Bredd 35 mm
Produktens vikt 0,715 kg
Miljö
Standarder UL 508
IEC 60947-5-1
CE
CSA C22.2
Produktcertifieringar CSA
UL
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
Skyddsbehandling TC standard version
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Driftsläge Alla positioner
Vibrationsbeständighet 4 gn (f = 30…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 1140
Klass I överensstämmer med IEC 536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months