|
|
|
XMLB300D2S12
Tryckvakt XMLB 300 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Typ av produkt eller komponent
|
Elektromekanisk tryckgivare
|
Tryckgivare typ
|
Elektromekanisk trycksensor
|
Enhetens korta namn
|
XMLB
|
Trycksensorstorlek
|
300 bar
|
Övervakat flöde
|
Hydralolja (0…160 °C)
|
Anslutningstyp vätska
|
G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
|
Elektrisk anslutning
|
Skruv med överfall anslutningar, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
1 anslutning ISO M20
|
AWG ledardiameter
|
AWG 20...AWG 14
|
Kabelingång
|
Kabeltätning 7…13 mm
|
Kontakttyp och komposition
|
1 C/O
|
Specifik produktanvändning
|
-
|
Tryckvakt typ av manövrering
|
Reglering mellan 2 gränser
|
Elektrisk kretstyp
|
Styrkrets
|
Typ av skala
|
Justerbar differentiell
|
Lokal visning
|
Med
|
Justerbar område switch stigande tryck
|
22…300 bar
|
Justerbar område switch fallande tryck
|
2,6…263 bar
|
Maximalt möjliga skillnad vid hög inställning
|
200 bar
|
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck
|
675 bar
|
Förstörande tryck
|
1350 bar
|
Tryckmanövreringsakotor/-modul
|
Kolv
|
Material i kontakt med vätska
|
FPM, FKM
PTFE
Bladstål
Mässing
|
Kapslingsmaterial
|
Zinklegering
|
[In] märkström
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Teknisk data
Möjlig differential minimum vid låg inställning
|
19,4 bar (- 1.5 bar, + 1.7 bar)
|
Möjlig differential minimum vid hög inställning
|
37 bar (- 1 bar, + 4 bar)
|
Max tryck per cykel
|
375 bar
|
Plinttyp
|
4 plintar
|
Maximalt arbetsområde
|
60 cyc/mn
|
Repeternoggrannhet
|
2 %
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Funktion hjälpkontakter
|
Momentan
|
Material i anslutning
|
Silverkontakter
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
25 mOhm överensstämmer med IEC 255-7 kategori 3
25 mOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
|
Kortslutningsskydd
|
10 A kassett säkring, typ gG (gl)
|
Mekanisk livslängd
|
3000000 cycles
|
Inställning
|
Extern
|
Höjd
|
113 mm
|
Djup
|
75 mm
|
Bredd
|
35 mm
|
Produktens vikt
|
0,75 kg
|
Miljö
Standarder
|
UL 508
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
CE
|
Produktcertifieringar
|
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
UL
|
Skyddsbehandling
|
TC standard version
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Driftsläge
|
Alla positioner
|
Vibrationsbeständighet
|
4 gn (f = 30…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass I överensstämmer med IEC 1140
Klass I överensstämmer med IEC 536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
788,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,357 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|