Schneider-Electric
XMLB300D2S12EX bild- scope
XMLB300D2S12EX
Tryckvakt XML-B - 300 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3877616
EAN-kod EAN-kod: 
3389118027190
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Tryckgivare typ Elektromekanisk trycksensor
Specifik produktanvändning ATEX D
Trycksensor namn XMLB
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Tryckvakt typ av manövrering Reglering mellan 2 gränser
Typ av skala Justerbar differentiell
Trycksensorstorlek 300 bar
Lokal visning Med
Anslutningstyp vätska G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
Justerbar område switch fallande tryck 2,6…263 bar
Justerbar område switch stigande tryck 22…300 bar
Maximalt möjliga skillnad vid hög inställning 200 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 675 bar
Förstörande tryck 1350 bar
Tryckmanövreringsakotor/-modul Kolv
Övervakat flöde Hydralolja (0…70 °C)
Luft (0…70 °C)
Vatten (0…70 °C)
Material i kontakt med vätska FPM, FKM
PTFE
Mässing
Bladstål
Kapslingsmaterial Zinklegering
Teknisk data
Max tryck per cykel 375 bar
Kabelnumrering 1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning (ingår)
Plinttyp 4 plintar
Repeternoggrannhet 2 %
Funktion hjälpkontakter Momentan
Material i anslutning Silverkontakter
Mekanisk livslängd 3000000 cycles
Inställning Extern
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Höjd 113 mm
Djup 75 mm
Bredd 35 mm
Miljö
Standarder EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
Direktiv 2014/34 / EU - ATEX-direktiv
Produktcertifieringar INERIS 04ATEX0058
IEC-Ex INE 17.0019
Märkning II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Driftsläge Alla positioner
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,1 cm
Förpackning 1 bredd 10,2 cm
Förpackning 1 djup 15,1 cm
Förpackning 1 vikt 766,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 9be8fb0e-4aab-4056-88a8-91897b24ce72
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months