Schneider-Electric
 
XMLB500D2S12 bild- scope
XMLB500D2S12
Tryckvakt XMLB 500 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3877657
EAN-kod EAN-kod: 
3389110757989
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektromekanisk tryckgivare
Tryckgivare typ Elektromekanisk trycksensor
Enhetens korta namn XMLB
Trycksensorstorlek 500 bar
Övervakat flöde Hydralolja (0…160 °C)
Anslutningstyp vätska G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
Elektrisk anslutning Skruv med överfall anslutningar, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
1 anslutning ISO M20
AWG ledardiameter AWG 20...AWG 14
Kabelingång Kabeltätning 7…13 mm
Kontakttyp och komposition 1 C/O
Specifik produktanvändning -
Tryckvakt typ av manövrering Reglering mellan 2 gränser
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Typ av skala Justerbar differentiell
Lokal visning Med
Justerbar område switch stigande tryck 30…500 bar
Justerbar område switch fallande tryck 7…447,4 bar
Maximalt möjliga skillnad vid hög inställning 300 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 1125 bar
Förstörande tryck 2250 bar
Tryckmanövreringsakotor/-modul Kolv
Material i kontakt med vätska PTFE
FPM, FKM
Bladstål
Mässing
Rostfritt stål
Kapslingsmaterial Zinklegering
[In] märkström 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Teknisk data
Möjlig differential minimum vid låg inställning 23 bar (- 2.6 bar, + 3.8 bar)
Möjlig differential minimum vid hög inställning 52,6 bar (- 14.8 bar, + 11.2 bar)
Max tryck per cykel 625 bar
Plinttyp 4 plintar
Maximalt arbetsområde 60 cyc/mn
Repeternoggrannhet 2 %
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Funktion hjälpkontakter Momentan
Material i anslutning Silverkontakter
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 255-7 kategori 3
25 mOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG (gl)
Mekanisk livslängd 3000000 cycles
Inställning Extern
Höjd 113 mm
Djup 75 mm
Bredd 35 mm
Produktens vikt 0,75 kg
Miljö
Standarder UL 508
CE
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
Produktcertifieringar CCC
UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
Skyddsbehandling TC standard version
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Driftsläge Alla positioner
Vibrationsbeständighet 4 gn (f = 30…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 1140
Klass I överensstämmer med IEC 536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 12,500 cm
Förpackning 1 vikt 765,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 7,850 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 60,000 cm
Förpackning 3 vikt 259,200 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor