Schneider-Electric
XMLBL05R2S12EX bild- scope
XMLBL05R2S12EX
Tryckvakt XML-B - 50 mbar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3877620
EAN-kod EAN-kod: 
3389118027022
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Tryckgivare typ Elektromekanisk trycksensor
Specifik produktanvändning ATEX D
Trycksensor namn XMLB
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Tryckvakt typ av manövrering Reglering mellan 2 gränser
Typ av skala Justerbar differentiell
Pressure rating 0,05 bar
Lokal visning Med
Anslutningstyp vätska G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
Justerbar område switch fallande tryck 0,0012…0,046 bar
Justerbar område switch stigande tryck 0,0026…0,05 bar
Maximalt möjliga skillnad vid hög inställning 0,04 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 112,5 mbar
Förstörande tryck 225 mbar
Tryckmanövreringsakotor/-modul Membran
Övervakat flöde Luft (0…70 °C)
Hydralolja (0…70 °C)
Material i kontakt med vätska Aluminium
Nitrilgummi
Kapslingsmaterial Zinklegering
Teknisk data
Max tryck per cykel 62,5 mbar
Kabelnumrering 1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning (ingår)
Plinttyp 4 plintar
Repeternoggrannhet 2 %
Funktion hjälpkontakter Momentan
Material i anslutning Silverkontakter
Mekanisk livslängd 6000000 cycles
Inställning Extern
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Höjd 145 mm
Djup 204 mm
Bredd 200 mm
Miljö
Standarder EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
Direktiv 2014/34 / EU - ATEX-direktiv
Produktcertifieringar INERIS 04ATEX0058
IEC-Ex INE 17.0019
Märkning II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Driftsläge Alla positioner
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 20,0 cm
Förpackning 1 vikt 3,9 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months