Schneider-Electric
XMLBL35R2S12EX bild- scope
XMLBL35R2S12EX
Tryckvakt XML-B - 350 mbar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3877622
EAN-kod EAN-kod: 
3389118027114
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Tryckgivare typ Elektromekanisk trycksensor
Specifik produktanvändning ATEX D
Trycksensor namn XMLB
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Tryckvakt typ av manövrering Reglering mellan 2 gränser
Typ av skala Justerbar differentiell
Trycksensorstorlek 0,35 bar
Lokal visning Med
Anslutningstyp vätska G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
Justerbar område switch fallande tryck 0,003…0,3 bar
Justerbar område switch stigande tryck 0,045…0,35 bar
Maximalt möjliga skillnad vid hög inställning 0,3 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 2,25 bar
Förstörande tryck 4,5 bar
Tryckmanövreringsakotor/-modul Membran
Övervakat flöde Luft (0…70 °C)
Hydralolja (0…70 °C)
Material i kontakt med vätska FPM, FKM
Bladstål
Rostfritt stål
Kapslingsmaterial Zinklegering
Teknisk data
Max tryck per cykel 1,25 bar
Kabelnumrering 1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning (ingår)
Plinttyp 4 plintar
Repeternoggrannhet 2 %
Funktion hjälpkontakter Momentan
Material i anslutning Silverkontakter
Mekanisk livslängd 4000000 cycles
Inställning Extern
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Höjd 162 mm
Djup 110 mm
Bredd 110 mm
Miljö
Standarder EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
Direktiv 2014/34 / EU - ATEX-direktiv
Produktcertifieringar INERIS 04ATEX0058
IEC-Ex INE 17.0019
Märkning II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Driftsläge Alla positioner
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 16,0 cm
Förpackning 1 bredd 15,5 cm
Förpackning 1 djup 15,5 cm
Förpackning 1 vikt 2,567 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months