Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XMLBM02V2S11 |
Schneider-Electric
XMLBM02V2S11 bild- scope
XMLBM02V2S11
Tryckvakt vakuum XMLB -1 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3877380
EAN-kodEAN-kod: 
3389110712667
IDAG
DEC 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektromekanisk tryckgivare
Tryckgivare typ Elektromekanisk vakuumsensor
Enhetens korta namn XMLB
Pressure rating −1 bar
Övervakat flöde Luft (0…70 °C)
Färsk vatten (0…70 °C)
Hydralolja (0…70 °C)
Anslutningstyp vätska G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
Elektrisk anslutning Skruv med överfall anslutningar, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
1 anslutning Pg 13
AWG ledardiameter AWG 20...AWG 14
Kabelingång Kabeltätning 9…13 mm
Kontakttyp och komposition 1 C/O
Specifik produktanvändning -
Tryckvakt typ av manövrering Reglering mellan 2 gränser
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Typ av skala Justerbar differentiell
Lokal visning Med
Justerbar område switch stigande tryck −0,87…−0,01 bar
Justerbar område switch fallande tryck −1…−0,14 bar
Maximalt möjliga skillnad vid hög inställning 0,8 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 9 bar
Förstörande tryck 18 bar
Tryckmanövreringsakotor/-modul Membran
Material i kontakt med vätska Zinklegering
Nitrilgummi
304L stainless steel
Kapslingsmaterial Zinklegering
[In] märkström 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Teknisk data
Möjlig differential minimum vid låg inställning 0,13 bar (+/- 0.02 bar)
Möjlig differential minimum vid hög inställning 0,13 bar (+/- 0.02 bar)
Max tryck per cykel 5 bar
Plinttyp 4 plintar
Maximalt arbetsområde 120 cyc/mn
Repeternoggrannhet 2 %
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Funktion hjälpkontakter Momentan
Material i anslutning Silverkontakter
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 255-7 kategori 3
25 mOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG (gl)
Mekanisk livslängd 3000000 cycles
Inställning Extern
Höjd 158 mm
Djup 77,5 mm
Bredd 55 mm
Produktens vikt 1,015 kg
Miljö
Standarder CE
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
UL 508
Produktcertifieringar CCC
UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
Skyddsbehandling TC standard version
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Driftsläge Alla positioner
Vibrationsbeständighet 4 gn (f = 30…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 1140
Klass I överensstämmer med IEC 536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 14,500 cm
Förpackning 1 djup 10,600 cm
Förpackning 1 vikt 1,050 kg
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,407 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor