|
XMLG001D21
Tryckgivare 0...1bar, 4...20mA M12
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Typ av produkt eller komponent
|
Elektroniska tryckgivare
|
Tryckgivare typ
|
Trycksändare
|
Trycksensor namn
|
XMLG
|
Pressure rating
|
1 bar
|
Anslutningstyp vätska
|
G 1/4A (hane) överensstämmer med DIN 3852-E
|
Övervakat flöde
|
Luft (−15…125 °C)
Korrosiv vätska (−15…125 °C)
Hydralolja (−15…125 °C)
Färsk vatten (0…125 °C)
|
Typ av utsignal
|
Analog
|
Analog utgångsfunktion
|
4...20 mA, 2 tråds
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M12, 3 stift
|
[Us] driftspänning
|
12 V DC (spänningsgräns: 8…33 V)
24 V DC (spänningsgräns: 8…33 V)
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Typ av förpackning
|
Individuell
|
Diameter
|
22,8 mm
|
Teknisk data
Inställningstryckområde
|
0…1 bar
|
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck
|
2,7 bar
|
Förstörande tryck
|
3 bar
|
Lokal visning
|
Utan
|
Elektrisk kretstyp
|
Styrkrets
|
Strömförbrukning
|
< 20 mA
|
Material i kontakt med vätska
|
Keramisk
FPM (Viton)
Rostfritt stål typ AISI 303
|
Driftsläge
|
Alla positioner
|
Skyddstyp
|
Kortslutning av last
Fasfel
|
Motstånd strömrusning
|
1 kV 42 Ohm överensstämmer med IEC 61000-4-5
500 kV 12 Ohm överensstämmer med IEC 61000-4-5
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
0,5 kV
|
Svarstid på utgång
|
< 2 ms
|
Avdrift av känsligheten
|
+/- 0,015% av mätområdet / ° C
|
Avdrift av nollpunkten
|
+/- 0.015% av mätområdet / ° C
|
Mätnoggrannhet
|
+/- 0,3% av mätområdet
|
Repeternoggrannhet
|
+/- 0,1 % av mätområdet
|
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Produktens vikt
|
0,095 kg
|
Höjd
|
58,1 mm
|
Längd
|
48,5 mm
|
Typ av skala
|
Fast differentiell
|
Miljö
Standarder
|
CE
IEC 61326-2-3
|
Produktcertifieringar
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−15…85 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
20 gn (f= 9…2000 Hz) överensstämmer med IEC 60028-2-6
|
Chocktålighet
|
25 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
15 kV i luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV på kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
200 V/m 80…1000 Hz överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
4 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Motstånd mot ledningsburna störningar orsakade av radiofrekvenser
|
30 V (0,15…80 Hz) överensstämmer med IEC 61000-4-6
|
Motstånd mot magnetiska fält
|
30 A/m 50 Hz överensstämmer med IEC 61000-4-8
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
NEMA typ/kapslingsklass
|
Nema 4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
134,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,927 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
880b9c4e-e45f-4734-a129-7f334db30e79
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|