Schneider-Electric
XMLG001D71 bild- scope
XMLG001D71
Tryckgivare 0...1bar, 0 - 10V M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847870
EAN-kod EAN-kod: 
3389118380240
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektroniska tryckgivare
Tryckgivare typ Trycksändare
Trycksensor namn XMLG
Pressure rating 1 bar
Anslutningstyp vätska G 1/4A (hane) överensstämmer med DIN 3852-E
Övervakat flöde Luft (−15…125 °C)
Korrosiv vätska (−15…125 °C)
Hydralolja (−15…125 °C)
Färsk vatten (0…125 °C)
Typ av utsignal Analog
Analog utgångsfunktion 0...10 V, 3 tråds
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 3 stift
[Us] driftspänning 24 V DC (spänningsgräns: 11,4…33 V)
Kvantitet per set 1 st
Typ av förpackning Individuell
Diameter 22,8 mm
Teknisk data
Inställningstryckområde 0…1 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 2,7 bar
Förstörande tryck 3 bar
Lokal visning Utan
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Strömförbrukning < 20 mA
Material i kontakt med vätska FPM (Viton)
Rostfritt stål typ AISI 303
Keramisk
Driftsläge Alla positioner
Skyddstyp Fasfel
Kortslutning av last
Motstånd strömrusning 1 kV 42 Ohm överensstämmer med IEC 61000-4-5
500 kV 12 Ohm överensstämmer med IEC 61000-4-5
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 0,5 kV
Svarstid på utgång < 2 ms
Avdrift av känsligheten +/- 0,015% av mätområdet / ° C
Avdrift av nollpunkten +/- 0.015% av mätområdet / ° C
Mätnoggrannhet +/- 0,3% av mätområdet
Repeternoggrannhet +/- 0,1 % av mätområdet
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Produktens vikt 0,095 kg
Höjd 58,1 mm
Längd 48,5 mm
Typ av skala Fast differentiell
Miljö
Standarder CE
IEC 61326-2-3
Produktcertifieringar UL 508
CSA C22.2 No 14
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −15…85 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 20 gn (f= 9…2000 Hz) överensstämmer med IEC 60028-2-6
Chocktålighet 25 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 15 kV i luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV på kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 200 V/m 80…1000 Hz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 4 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Motstånd mot ledningsburna störningar orsakade av radiofrekvenser 30 V (0,15…80 Hz) överensstämmer med IEC 61000-4-6
Motstånd mot magnetiska fält 30 A/m 50 Hz överensstämmer med IEC 61000-4-8
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
NEMA typ/kapslingsklass Nema 4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5 cm
Förpackning 1 bredd 10,5 cm
Förpackning 1 djup 13,5 cm
Förpackning 1 vikt 0,133 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CH
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months