Schneider-Electric
XMLG250D71 bild- scope
XMLG250D71
Tryckgivare 0-250bar, 0-10V, M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847875
EAN-kod EAN-kod: 
3389118380318
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektroniska tryckgivare
Tryckgivare typ Trycksändare
Trycksensor namn XMLG
Pressure rating 250 bar
Anslutningstyp vätska G 1/4A (hane) överensstämmer med DIN 3852-E
Övervakat flöde Luft (−15…125 °C)
Korrosiv vätska (−15…125 °C)
Hydralolja (−15…125 °C)
Färsk vatten (0…125 °C)
Typ av utsignal Analog
Analog utgångsfunktion 0...10 V, 3 tråds
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 3 stift
[Us] driftspänning 24 V DC (spänningsgräns: 11,4…33 V)
Kvantitet per set 1 st
Typ av förpackning Individuell
Diameter 22,8 mm
Teknisk data
Inställningstryckområde 0…250 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 560 bar
Förstörande tryck 625 bar
Lokal visning Utan
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Strömförbrukning < 20 mA
Material i kontakt med vätska FPM (Viton)
Rostfritt stål typ AISI 303
PPS
Keramisk
Driftsläge Alla positioner
Skyddstyp Fasfel
Kortslutning av last
Motstånd strömrusning 1 kV 42 Ohm överensstämmer med IEC 61000-4-5
500 kV 12 Ohm överensstämmer med IEC 61000-4-5
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 0,5 kV
Svarstid på utgång < 2 ms
Avdrift av känsligheten +/- 0,015% av mätområdet / ° C
Avdrift av nollpunkten +/- 0.015% av mätområdet / ° C
Mätnoggrannhet +/- 0,3% av mätområdet
Repeternoggrannhet +/- 0,1 % av mätområdet
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Produktens vikt 0,095 kg
Höjd 58,1 mm
Längd 48,5 mm
Typ av skala Fast differentiell
Miljö
Standarder IEC 61326-2-3
CE
Produktcertifieringar CSA C22.2 No 14
UL 508
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −15…85 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 20 gn (f= 9…2000 Hz) överensstämmer med IEC 60028-2-6
Chocktålighet 25 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 15 kV i luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV på kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 200 V/m 80…1000 Hz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 4 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Motstånd mot ledningsburna störningar orsakade av radiofrekvenser 30 V (0,15…80 Hz) överensstämmer med IEC 61000-4-6
Motstånd mot magnetiska fält 30 A/m 50 Hz överensstämmer med IEC 61000-4-8
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
NEMA typ/kapslingsklass Nema 4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,0 cm
Förpackning 1 bredd 10,5 cm
Förpackning 1 djup 13,5 cm
Förpackning 1 vikt 0,135 kg
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 2,075 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 880b9c4e-e45f-4734-a129-7f334db30e79
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CH
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor