Schneider-Electric
XMLK150P2D23 bild- scope
XMLK150P2D23
Tryckgivare XMLK - 0..150psi - 1/4NPT - 4..20mA - M12 - förpackning om 1st
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849832
EAN-kod EAN-kod: 
3389119048927
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektroniska tryckgivare
Tryckgivare typ Trycksändare
Trycksensor namn XMLK
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Trycksensorstorlek 1034,2 kPa
Lokal visning Utan
Övervakat flöde Luft (0…80 °C)
Färsk vatten (0…80 °C)
Anslutningstyp vätska 1/4" - 18 NPT (male)
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12 4 stift
[Us] driftspänning 24 V DC SELV (spänningsgräns: 8…33 V)
Strömförbrukning < 20 mA
Typ av utsignal Analog
Analog utgångsfunktion 4...20 mA, 2-tråds
Kvantitet per set 1 st
Typ av förpackning Individuell
Teknisk data
Inställningstryckområde 0,0000000000…1034,2 kPa
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 2068,4 kPa
Förstörande tryck 3102,6 kPa
Material i kontakt med vätska Rostfritt stål typ AISI 303
Keramisk
Nitrile (NBR)
Driftsläge Alla positioner
Skyddstyp Fasfel
Kortslutning av last
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-2 8 kV luft, 6 kV kontakt
Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-4 2 kV
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Strålande RF fält överensstämmer med IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz
Immunitet mot magnetfält överensstämmer med IEC 61000-4-8 30 A/m 50 hz
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 0,5 kV
Svarstid på utgång < 5 ms
Mätnoggrannhet +/- 1% av mätområdet
Resolution 0,1% av mätområdet
Avdrift av känsligheten +/- 0.04 % of measuring range/°K
Avdrift av nollpunkten +/- 0.03% av mätområdet / ° K
Long term stability +/- 1% av mätområdet
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Produktens vikt 0,11 kg
Diameter 36 mm
Längd 65,5 mm
Typ av skala Fast differentiell
Miljö
Standarder CE
IEC 61326-2-3
Produktcertifieringar UL 508
RCM
CSA C22.2 No 14
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift 0…80 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…80 °C
Vibrationsbeständighet 20 gn (f = 9…2000 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 25 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
NEMA typ/kapslingsklass Nema 4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,100 cm
Förpackning 1 bredd 9,400 cm
Förpackning 1 djup 6,400 cm
Förpackning 1 vikt 124,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 3,204 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 880b9c4e-e45f-4734-a129-7f334db30e79
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CH
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months