|
XMLK200P2D23
Tryckgivare XMLK - 0..200psi - 1/4NPT - 4..20mA - M12 - förpackning om 1st
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Typ av produkt eller komponent
|
Elektroniska tryckgivare
|
Tryckgivare typ
|
Trycksändare
|
Trycksensor namn
|
XMLK
|
Elektrisk kretstyp
|
Styrkrets
|
Pressure rating
|
1379,0 kPa
|
Lokal visning
|
Utan
|
Övervakat flöde
|
Luft (0…80 °C)
Färsk vatten (0…80 °C)
|
Anslutningstyp vätska
|
1/4" - 18 NPT (male)
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M12 4 stift
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC SELV (spänningsgräns: 8…33 V)
|
Strömförbrukning
|
< 20 mA
|
Typ av utsignal
|
Analog
|
Analog utgångsfunktion
|
4...20 mA, 2-tråds
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Typ av förpackning
|
Individuell
|
Teknisk data
Inställningstryckområde
|
0,0000000000…1379,0 kPa
|
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck
|
2757,9 kPa
|
Förstörande tryck
|
4136,9 kPa
|
Material i kontakt med vätska
|
Nitrile (NBR)
Keramisk
Rostfritt stål typ AISI 303
|
Driftsläge
|
Alla positioner
|
Skyddstyp
|
Fasfel
Kortslutning av last
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-2 8 kV luft, 6 kV kontakt
Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-4 2 kV
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Strålande RF fält överensstämmer med IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz
Immunitet mot magnetfält överensstämmer med IEC 61000-4-8 30 A/m 50 hz
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
0,5 kV
|
Svarstid på utgång
|
< 5 ms
|
Mätnoggrannhet
|
+/- 1% av mätområdet
|
Resolution
|
0,1% av mätområdet
|
Avdrift av känsligheten
|
+/- 0.04 % of measuring range/°K
|
Avdrift av nollpunkten
|
+/- 0.03% av mätområdet / ° K
|
Long term stability
|
+/- 1% av mätområdet
|
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Produktens vikt
|
0,11 kg
|
Diameter
|
36 mm
|
Längd
|
65,5 mm
|
Typ av skala
|
Fast differentiell
|
Miljö
Standarder
|
IEC 61326-2-3
CE
|
Produktcertifieringar
|
UL 508
RCM
CSA C22.2 No 14
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…80 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
20 gn (f = 9…2000 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
25 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
NEMA typ/kapslingsklass
|
Nema 4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,600 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
126,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
24
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,205 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
880b9c4e-e45f-4734-a129-7f334db30e79
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|