Schneider-Electric
XMLP060BD71F bild- scope
XMLP060BD71F
Tryckgivare 60 bar M12 0-10V G1/4A
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3831981
EAN-kod EAN-kod: 
3389119639392
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektroniska tryckgivare
Tryckgivare typ Trycksändare
Trycksensor namn XMLP
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Trycksensorstorlek 60 bar
Lokal visning Utan
Övervakat flöde Luft (−30…135 °C)
Färsk vatten (0…135 °C)
Hydralolja (−30…135 °C)
Gas (−30…135 °C)
Kylda vätskor (−30…135 °C)
Anslutningstyp vätska G 1/4A (hane) överensstämmer med DIN 3852-E
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12 4 stift
[Us] driftspänning 24 V DC SELV (spänningsgräns: 12…33 V)
Strömförbrukning < 7 mA
Typ av utsignal Analog
Analog utgångsfunktion 0...10 V, 3-tråds
Kvantitet per set 1 st
Typ av förpackning Individuell
Teknisk data
Inställningstryckområde 0…60 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 180 bar
Förstörande tryck 360 bar
Material i kontakt med vätska Fluorocarbon FPM
Syrafast stål AISI 316L
Driftsläge Alla positioner
Skyddstyp Kortslutning av last
Fasfel
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-4 2 kV
Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-2 8 kV air, 4 kV contact
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Immunitet mot magnetfält överensstämmer med IEC 61000-4-8 100 A/m 50 hz
Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med IEC 61000-4-3 10 V/m 80...3000 MHz
Strålande RF fält överensstämmer med IEC 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 0,5 kV
Svarstid på utgång <= 2 ms 10...90 % av full skala
Mätnoggrannhet +/- 0,5% av mätområdet
Resolution 0,1% av mätområdet
Avdrift av känsligheten +/- 0.02 % of measuring range/°K
Avdrift av nollpunkten +/- 0.02% av mätområdet / ° K
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Produktens vikt 0,09 kg
Diameter 26 mm
Längd 38,1 mm
Miljö
Standarder IEC 61326-2-3
NSF ANSI 61
Produktcertifieringar cULus
RCM
CE
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −30…85 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…100 °C
Vibrationsbeständighet 20 gn (f = 15…2000 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 100 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 880b9c4e-e45f-4734-a129-7f334db30e79
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja