|
XMLP160BD11F
Tryckgivare 160 bar M12 0,5-4,5V G1/4A
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Typ av produkt eller komponent
|
Elektroniska tryckgivare
|
Tryckgivare typ
|
Trycksändare
|
Trycksensor namn
|
XMLP
|
Elektrisk kretstyp
|
Styrkrets
|
Trycksensorstorlek
|
160 bar
|
Lokal visning
|
Utan
|
Övervakat flöde
|
Luft (−30…135 °C)
Färsk vatten (0…135 °C)
Hydralolja (−30…135 °C)
Gas (−30…135 °C)
Kylda vätskor (−30…135 °C)
|
Anslutningstyp vätska
|
G 1/4A (hane) överensstämmer med DIN 3852-E
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M12 4 stift
|
[Us] driftspänning
|
5 V DC SELV (spänningsgräns: 4,5…5,5 V)
|
Strömförbrukning
|
< 7 mA
|
Typ av utsignal
|
Analog
|
Analog utgångsfunktion
|
0.5...4.5 V, 3-tråds
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Typ av förpackning
|
Individuell
|
Teknisk data
Inställningstryckområde
|
0…160 bar
|
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck
|
480 bar
|
Förstörande tryck
|
960 bar
|
Material i kontakt med vätska
|
Fluorocarbon FPM
Syrafast stål AISI 316L
|
Driftsläge
|
Alla positioner
|
Skyddstyp
|
Kortslutning av last
Fasfel
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-4 2 kV
Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-2 8 kV air, 4 kV contact
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Immunitet mot magnetfält överensstämmer med IEC 61000-4-8 100 A/m 50 hz
Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med IEC 61000-4-3 10 V/m 80...3000 MHz
Strålande RF fält överensstämmer med IEC 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
0,5 kV
|
Svarstid på utgång
|
<= 2 ms 10...90 % av full skala
|
Mätnoggrannhet
|
+/- 0,5% av mätområdet
|
Resolution
|
0,1% av mätområdet
|
Avdrift av känsligheten
|
+/- 0.02 % of measuring range/°K
|
Avdrift av nollpunkten
|
+/- 0.02% av mätområdet / ° K
|
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Produktens vikt
|
0,094 kg
|
Diameter
|
26 mm
|
Längd
|
38,1 mm
|
Miljö
Standarder
|
IEC 61326-2-3
NSF ANSI 61
|
Produktcertifieringar
|
cULus
RCM
CE
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−30…85 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…100 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
20 gn (f = 15…2000 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
100 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
94,0 g
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
880b9c4e-e45f-4734-a129-7f334db30e79
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
|