Schneider-Electric
XMLP400BC71FQ bild- scope
XMLP400BC71FQ
Tryckgivare 400 bar DIN 0-10V G1/4A
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3832012
EAN-kod EAN-kod: 
3389119640169
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektroniska tryckgivare
Tryckgivare typ Trycksändare
Trycksensor namn XMLP
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Pressure rating 400 bar
Lokal visning Utan
Övervakat flöde Luft (−30…135 °C)
Färsk vatten (0…135 °C)
Hydralolja (−30…135 °C)
Gas (−30…135 °C)
Kylda vätskor (−30…135 °C)
Anslutningstyp vätska G 1/4A (hane) överensstämmer med DIN 3852-E
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 stift
[Us] driftspänning 24 V DC SELV (spänningsgräns: 12…33 V)
Strömförbrukning < 7 mA
Typ av utsignal Analog
Analog utgångsfunktion 0...10 V, 3-tråds
Kvantitet per set Sats med 25
Typ av förpackning Grupp
Teknisk data
Inställningstryckområde 0…400 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 1200 bar
Förstörande tryck 2400 bar
Material i kontakt med vätska Syrafast stål AISI 316L
Fluorocarbon FPM
Driftsläge Alla positioner
Skyddstyp Fasfel
Kortslutning av last
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-4 2 kV
Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-2 8 kV air, 4 kV contact
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Immunitet mot magnetfält överensstämmer med IEC 61000-4-8 100 A/m 50 hz
Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med IEC 61000-4-3 10 V/m 80...3000 MHz
Strålande RF fält överensstämmer med IEC 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 0,5 kV
Svarstid på utgång <= 2 ms 10...90 % av full skala
Mätnoggrannhet +/- 0,5% av mätområdet
Resolution 0,1% av mätområdet
Avdrift av känsligheten +/- 0.02 % of measuring range/°K
Avdrift av nollpunkten +/- 0.02% av mätområdet / ° K
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Produktens vikt 0,11 kg
Diameter 26 mm
Längd 60,6 mm
Miljö
Standarder NSF ANSI 61
IEC 61326-2-3
Produktcertifieringar cULus
CE
RCM
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −30…85 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…100 °C
Vibrationsbeständighet 20 gn (f = 15…2000 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 100 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 12,7 cm
Förpackning 1 bredd 18,4 cm
Förpackning 1 djup 19,4 cm
Förpackning 1 vikt 104,0 g
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder