Schneider-Electric
XMLPZLV01 bild- scope
XMLPZLV01
Montagefäste metall för display ZMLP vertikalt
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3860571
EAN-kod EAN-kod: 
3389119617994
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde OsiSense XM
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat destination Elektronisk tryckvakt
Teknisk data
Tillbehör / separat typ Konsoll
Montagesätt Vertikal
Produktkompatibilitet ZMLP
Produktens vikt 0,024 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 6,000 cm
Förpackning 1 djup 7,000 cm
Förpackning 1 vikt 23,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,312 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR