|
|
|
XMLR010G0T75
Tryckgivare Display 10Bar 24V 0-10V utgång
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Typ av produkt eller komponent
|
Elektroniska tryckgivare
|
Tryckgivare typ
|
Trycksändare
|
Tryckvakt typ av manövrering
|
Tryckgivare
|
Enhetens korta namn
|
XMLR
|
Trycksensorstorlek
|
999,7 kPa
10 bar
|
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck
|
3999,0 kPa
40 bar
4 MPa
|
Förstörande tryck
|
3999,0 kPa
40 bar
4 MPa
|
Övervakat flöde
|
Färsk vatten (0…80 °C)
Luft (−20…80 °C)
Hydralolja (−20…80 °C)
Kylda vätskor (−20…80 °C)
|
Anslutningstyp vätska
|
G 1/4 (hona) överensstämmer med DIN 3852-Y
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC SELV (spänningsgräns: 17…33 V)
|
Teknisk data
Strömförbrukning
|
<= 50 mA
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12, 4 stift
|
Analog utgångsfunktion
|
0...10 V
|
Typ av utsignal
|
Analog
|
Analog utgångsfunktion
|
0...10 V
|
Typ av skala
|
Fast differentiell
|
Material i kontakt med vätska
|
Fluorkarbon FKM (Viton)
Keramisk
316L stainless steel
|
Frontmaterial
|
Polyester
|
Material kåpa
|
Polyacrylamide
316L rostfritt stål
|
Arbetsposition
|
Alla positioner, men felaktig position kan ge felaktiga mätvärden
|
Skyddstyp
|
Överlastskydd
Kortslutningsskydd
Fasfel
Överspänningsskydd
|
Svarstid på utgång
|
<= 10 ms för analog utgång
|
Displaytyp
|
4 digits 7 segments
|
Display responstid
|
Snabbt 50 ms
Normal 200 ms
Långsam 600 ms
|
Maximal fördröjning first up
|
300 ms
|
Overall accuracy
|
<= 1 % av mätområde
|
Linearity error on analogue output
|
<= 0,5 % av mätområde
|
Hysteresis on analogue output
|
<= 0.2 % av mätområdet
|
Measurement accuracy on switching output
|
<= 0,6 % av mätområdet
|
Repeternoggrannhet
|
+/- 0,2 % av mätområdet
|
Avdrift av känsligheten
|
+/- 0.03 % of measuring range/°C
|
Avdrift av nollpunkten
|
+/- 0.1 % av mätområdet /°C
|
Display noggrannhet
|
<= 1% av mätområdet
|
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Djup
|
42 mm
|
Höjd
|
93 mm
|
Bredd
|
41 mm
|
Produktens vikt
|
0,19 kg
|
[Uimp] max stötspänning
|
0,5 kV DC
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 10 V/m 80...2000 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Immunitet mot genomförda RF-störningar: 10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-6
Immunitet testat för spänningsspikar: 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrostatisk urladdning immunitet test: 8 kV air, 4 kV contact överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Miljö
Märkning
|
CE
|
Produktcertifieringar
|
cULus
|
Standarder
|
IEC 61326-2-3
UL 61010-1
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…80 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Vibrationsbeständighet
|
20 gn (f= 10…2000 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,600 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
190,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,020 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
|
|