Schneider-Electric
XMLR100M0T25 bild- scope
XMLR100M0T25
Tryckgivare Display 100Bar 4-20mA utgång
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3860461
EAN-kod EAN-kod: 
3389119611244
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektroniska tryckgivare
Tryckgivare typ Trycksändare
Tryckvakt typ av manövrering Tryckgivare
Enhetens korta namn XMLR
Trycksensorstorlek 9997,4 kPa
100 bar
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 300 bar
29992,2 kPa
30 MPa
Förstörande tryck 60 MPa
600 bar
59984,4 kPa
Övervakat flöde Färsk vatten (0…80 °C)
Luft (−20…80 °C)
Hydralolja (−20…80 °C)
Kylda vätskor (−20…80 °C)
Anslutningstyp vätska G 1/4 (hona) överensstämmer med DIN 3852-Y
[Us] driftspänning 24 V DC SELV (spänningsgräns: 17…33 V)
Teknisk data
Strömförbrukning <= 50 mA
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
Analog utgångsfunktion 4...20 mA
Typ av utsignal Analog
Analog utgångsfunktion 4...20 mA
Typ av skala Fast differentiell
Material i kontakt med vätska 316L stainless steel
Frontmaterial Polyester
Material kåpa 316L rostfritt stål
Polyacrylamide
Arbetsposition Alla positioner, men felaktig position kan ge felaktiga mätvärden
Skyddstyp Överspänningsskydd
Överlastskydd
Fasfel
Kortslutningsskydd
Svarstid på utgång <= 10 ms för analog utgång
Displaytyp 4 digits 7 segments
Display responstid Snabbt 50 ms
Normal 200 ms
Långsam 600 ms
Maximal fördröjning first up 300 ms
Overall accuracy <= 1 % av mätområde
Linearity error on analogue output <= 0,5 % av mätområde
Hysteresis on analogue output <= 0.2 % av mätområdet
Measurement accuracy on switching output <= 0,6 % av mätområdet
Repeternoggrannhet +/- 0,2 % av mätområdet
Avdrift av känsligheten +/- 0.03 % of measuring range/°C
Avdrift av nollpunkten +/- 0.1 % av mätområdet /°C
Display noggrannhet <= 1% av mätområdet
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Djup 42 mm
Höjd 88 mm
Bredd 41 mm
Produktens vikt 0,186 kg
[Uimp] max stötspänning 0,5 kV DC
Elektromagnetisk kompabilitet Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 10 V/m 80...2000 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Immunitet mot genomförda RF-störningar: 10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-6
Immunitet testat för spänningsspikar: 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrostatisk urladdning immunitet test: 8 kV air, 4 kV contact överensstämmer med IEC 61000-4-2
Miljö
Märkning CE
Produktcertifieringar cULus
Standarder IEC 61326-2-3
UL 61010-1
Omgivningstemeperatur vid drift −20…80 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
Vibrationsbeständighet 20 gn (f= 10…2000 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja