Produktområde
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Typ av produkt eller komponent
|
Elektroniska tryckgivare
|
Tryckgivare typ
|
Trycksändare
|
Tryckvakt typ av manövrering
|
Tryckgivare med 2 kopplingsutgångar
|
Enhetens korta namn
|
XMLR
|
Trycksensorstorlek
|
39989,6 kPa
400 bar
|
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck
|
119968,8 kPa
120 MPa
1200 bar
|
Förstörande tryck
|
239937,5 kPa
2400 bar
240 MPa
|
Övervakat flöde
|
Färsk vatten (0…80 °C)
Luft (−20…80 °C)
Hydralolja (−20…80 °C)
Kylda vätskor (−20…80 °C)
|
Anslutningstyp vätska
|
G 1/4 (hona) överensstämmer med DIN 3852-Y
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC SELV (spänningsgräns: 17…33 V)
|
Strömförbrukning
|
<= 50 mA
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12, 5 stift
|
Analog utgångsfunktion
|
4...20 mA
|
Typ av utsignal
|
Analog + diskret
|
Analog utgångsfunktion
|
4...20 mA
|
Diskret utgångstyp
|
Solid state NPN, 2 NO/NC programmable
|
Maximal switchnings ström
|
250 mA
|
Kontaktbestyckning
|
2 NO / NC programmerbar
|
Typ av skala
|
Fast differentiell
|
Maximalt spänningsfall
|
2 V
|
Justerbar område switch stigande tryck
|
3199,2…39989,6 kPa
32…400 bar
3,2…40 MPa
|
Justerbar område switch fallande tryck
|
1999,5…38789,9 kPa
20…388 bar
2…38,8 MPa
|
Minimal differentiell resa
|
12 bar
1,2 MPa
1199,7 kPa
|
Material i kontakt med vätska
|
316L stainless steel
|
Frontmaterial
|
Polyester
|
Material kåpa
|
Polyacrylamide
316L rostfritt stål
|
Arbetsposition
|
Alla positioner, men felaktig position kan ge felaktiga mätvärden
|
Skyddstyp
|
Kortslutningsskydd
Fasfel
Överspänningsskydd
Överlastskydd
|
Svarstid på utgång
|
<= 10 ms för analog utgång
<= 5 ms för diskret utgång
|
Switching output time delay
|
0...50 s i steg av 1 sekund
|
Displaytyp
|
4 digits 7 segments
|
Lokal indikering
|
2 LED (gul)ljus PÅ när brytare är aktiverad:
|
Display responstid
|
Snabbt 50 ms
Normal 200 ms
Långsam 600 ms
|
Maximal fördröjning first up
|
300 ms
|
Overall accuracy
|
<= 1 % av mätområde
|
Linearity error on analogue output
|
<= 0,5 % av mätområde
|
Hysteresis on analogue output
|
<= 0.2 % av mätområdet
|
Measurement accuracy on switching output
|
<= 0,6 % av mätområdet
|
Repeternoggrannhet
|
+/- 0,2 % av mätområdet
|
Avdrift av känsligheten
|
+/- 0.03 % of measuring range/°C
|
Avdrift av nollpunkten
|
+/- 0.1 % av mätområdet /°C
|
Display noggrannhet
|
<= 1% av mätområdet
|
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Djup
|
42 mm
|
Höjd
|
88 mm
|
Bredd
|
41 mm
|
Produktens vikt
|
0,186 kg
|
[Uimp] max stötspänning
|
0,5 kV DC
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 10 V/m 80...2000 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Immunitet mot genomförda RF-störningar: 10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-6
Immunitet testat för spänningsspikar: 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrostatisk urladdning immunitet test: 8 kV air, 4 kV contact överensstämmer med IEC 61000-4-2
|