Strömförbrukning
|
<= 50 mA
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12, 4 stift
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Diskret utgångstyp
|
Solid state PNP, 2 NO/NC programmable
|
Maximal switchnings ström
|
250 mA
|
Kontaktbestyckning
|
2 NO / NC programmerbar
|
Typ av skala
|
Fast differentiell
|
Maximalt spänningsfall
|
2 V
|
Justerbar område switch stigande tryck
|
−1…−0,08 bar
−100…−8 kPa
−100,0…−8,00 kPa
|
Justerbar område switch fallande tryck
|
−97,2…−5,03 kPa
−97…5 kPa
−0,97…−0,05 bar
|
Minimal differentiell resa
|
0,03 bar
2,96 kPa
3 kPa
|
Material i kontakt med vätska
|
Fluorkarbon FKM (Viton)
Keramisk
316L stainless steel
|
Frontmaterial
|
Polyester
|
Material kåpa
|
Polyacrylamide
316L rostfritt stål
|
Arbetsposition
|
Alla positioner, men felaktig position kan ge felaktiga mätvärden
|
Skyddstyp
|
Kortslutningsskydd
Överlastskydd
Överspänningsskydd
Fasfel
|
Svarstid på utgång
|
<= 5 ms för diskret utgång
|
Switching output time delay
|
0...50 s i steg av 1 sekund
|
Displaytyp
|
4 digits 7 segments
|
Lokal indikering
|
2 LED (gul)ljus PÅ när brytare är aktiverad:
|
Display responstid
|
Snabbt 50 ms
Normal 200 ms
Långsam 600 ms
|
Maximal fördröjning first up
|
300 ms
|
Overall accuracy
|
<= 1 % av mätområde
|
Measurement accuracy on switching output
|
<= 0,6 % av mätområdet
|
Repeternoggrannhet
|
+/- 0,2 % av mätområdet
|
Avdrift av känsligheten
|
+/- 0.03 % of measuring range/°C
|
Avdrift av nollpunkten
|
+/- 0.1 % av mätområdet /°C
|
Display noggrannhet
|
<= 1% av mätområdet
|
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Djup
|
42 mm
|
Höjd
|
93 mm
|
Bredd
|
41 mm
|
Produktens vikt
|
0,19 kg
|
[Uimp] max stötspänning
|
0,5 kV DC
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 10 V/m 80...2000 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Immunitet mot genomförda RF-störningar: 10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-6
Immunitet testat för spänningsspikar: 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrostatisk urladdning immunitet test: 8 kV air, 4 kV contact överensstämmer med IEC 61000-4-2
|