Schneider-Electric
XMPC06C2374N bild- scope
XMPC06C2374N
Tryckgivare XMP - 6 bar - G 1/4 hona - 3 br
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3877112
EAN-kod EAN-kod: 
3389118308015
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Tryckgivare typ Elektromekanisk trycksensor
Trycksensor namn XMP
Trycksensorstorlek 6 bar
Anslutningstyp vätska G 1/2 (hona) överensstämmer med ISO 228
Övervakat flöde Luft (0…70 °C)
Färsk vatten (0…70 °C)
Sjövatten (0…70 °C)
Kabelingång 2 gängade ingångar med Pg 16 förskruvning i plast, yttre kabeldiameter: 12…15 mm överensstämmer med NF C 68-300
Kontakttyp och komposition 3 NC momentan
Specifik produktanvändning -
Tryckvakt typ av manövrering Reglering mellan 2 gränser
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: minimum : 2 x 4 mm²
Elektrisk kretstyp Effektkrets
Typ av skala Justerbar differentiell
Lokal visning Utan
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Teknisk data
Justerbar område switch fallande tryck 0,2…4,8 bar
Inställningsområde hög inställning 1…6 bar
Möjlig differential minimum vid låg inställning 0,8 bar
Möjlig differential minimum vid hög inställning 1,2 bar
Maximalt möjliga skillnad vid hög inställning 4,2 bar
Förstörande tryck 30 bar
Typ av dekompressionsventil Utan
Manövertyp ON/OFF vred
Plinttyp 6 plintar
Tryckmanövreringsakotor/-modul Membran
Material i kontakt med vätska Kromad zink alloy
Canvas covered nitrile
Kapslingsmaterial PA impregnated with fibreglass
Driftsläge Alla positioner
Maximal driftsfrekvens 10 cyc/mn
Repeternoggrannhet 3,5 %
[Ui] isolationsspänning 500 V överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Maximalt motstånd över anslutningar 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
Elektrisk livslängd 1000000 cycles 1,5 kW, driftklass <10 cyc/mn, load factor: 0,4, 400 V AC 3 fas
500000 cycles 3 kW, driftklass <10 cyc/mn, load factor: 0,4, 400 V AC 3 fas
600000 cycles 1,5 kW, driftklass <10 cyc/mn, load factor: 0,4, 230 V AC 3 fas
700000 cycles 2,2 kW, driftklass <10 cyc/mn, load factor: 0,4, 400 V AC 3 fas
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Inställning Räfflad ratt och mutter
Produktens vikt 0,43 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (1-2)NC
(5-6)NC
(3-4)NC
Djup 98 mm
Höjd 125 mm
Bredd 57 mm
Miljö
Produktcertifieringar EAC
Standarder CE
IEC 60947-4-1
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 3 gn (f = 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,200 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 17,200 cm
Förpackning 1 vikt 520,000 g
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 73,500 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 65,100 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland CZ