Schneider-Electric
XMPC12C2374 bild- scope
XMPC12C2374
Tryckströmställare 1-12 BAR
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3860697
EAN-kod EAN-kod: 
3389118307834
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Tryckgivare typ Elektromekanisk trycksensor
Trycksensor namn XMP
Trycksensorstorlek 12 bar
Anslutningstyp vätska G 1/2 (hona) överensstämmer med ISO 228
Övervakat flöde Luft (0…70 °C)
Färsk vatten (0…70 °C)
Sjövatten (0…70 °C)
Kabelingång 2 gängade ingångar med Pg 16 förskruvning i plast, yttre kabeldiameter: 12…15 mm överensstämmer med NF C 68-300
Kontakttyp och komposition 3 NC momentan
Specifik produktanvändning -
Tryckvakt typ av manövrering Reglering mellan 2 gränser
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: minimum : 2 x 4 mm²
Elektrisk kretstyp Effektkrets
Typ av skala Justerbar differentiell
Lokal visning Utan
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Teknisk data
Justerbar område switch fallande tryck 0,3…10,3 bar
Inställningsområde hög inställning 1,3…12 bar
Möjlig differential minimum vid låg inställning 1 bar
Möjlig differential minimum vid hög inställning 1,7 bar
Maximalt möjliga skillnad vid hög inställning 8,4 bar
Förstörande tryck 30 bar
Typ av dekompressionsventil Utan
Manövertyp ON/OFF vred
Plinttyp 6 plintar
Tryckmanövreringsakotor/-modul Membran
Material i kontakt med vätska Kromad zink alloy
Canvas covered nitrile
Kapslingsmaterial PA impregnated with fibreglass
Driftsläge Alla positioner
Maximal driftsfrekvens 10 cyc/mn
Repeternoggrannhet 3,5 %
[Ui] isolationsspänning 500 V överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Maximalt motstånd över anslutningar 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
Elektrisk livslängd 1000000 cycles 1,5 kW, driftklass <10 cyc/mn, load factor: 0,4, 400 V AC 3 fas
500000 cycles 3 kW, driftklass <10 cyc/mn, load factor: 0,4, 400 V AC 3 fas
600000 cycles 1,5 kW, driftklass <10 cyc/mn, load factor: 0,4, 230 V AC 3 fas
700000 cycles 2,2 kW, driftklass <10 cyc/mn, load factor: 0,4, 400 V AC 3 fas
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Inställning Räfflad ratt och mutter
Beskrivning anslutning ISO n°1 (3-4)NC
(1-2)NC
(5-6)NC
Djup 98 mm
Höjd 125 mm
Bredd 57 mm
Miljö
Produktcertifieringar EAC
Standarder CE
IEC 60947-4-1
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 3 gn (f = 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,5 cm
Förpackning 1 bredd 11,5 cm
Förpackning 1 djup 17 cm
Förpackning 1 vikt 510 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor