Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XPEM3112 |
Schneider-Electric
 
XPEM3112 bild- scope
XPEM3112
Fotpedal, Harmony XPE, IP66, med skyddskåpa, metall, hälstöd, 2 NC + 2 NO
E-nummerE-nummer: 
3740120
EAN-kodEAN-kod: 
3389118127715
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XPE
Typ av produkt eller komponent Fotpedal
Material Metall
Typ av fotpedal Enkel fotpedal
Enhetens korta namn XPEM
Tillgänglig utrustning Lock
Utlösningsmekanism Utan triggermekanism
Kontakter drift 1 steg
Kontaktbestyckning 2 NC + NO
Färg Blå
Teknisk data
Positiv öppning Med överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix K
Anslutningar - plintar Skruvanslutning, <= 1 x 2.5 mm² med eller utan ändhylsa
Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
Kabelingång 2 gängade ingångar för Pg 16 förskruvning
Mekanisk livslängd 15000000 cycles
[Ie] märkström 3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
500 V 3) överensstämmer med NF C 20-040 grupp C
500 V 3) överensstämmer med VDE 0110 grupp C
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Maximalt motstånd över anslutningar 25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med VDE 0660-200
Märkdrift effekt i W 10 W DC-13, driftklass <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
4 W DC-13, driftklass <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
7 W DC-13, driftklass <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Produktens vikt 2,42 kg
Miljö
Standarder NF E 09-031
Produktcertifieringar CSA
FIMKO
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet 150 gn överensstämmer med NF E 09-031
20 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Överspänningskategori Klass I conforming to IEC 61140
Klass I conforming to NF C 20-030
IP-kapslingsklass IP66 conforming to IEC 60529
IP669 conforming to IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 20,300 cm
Förpackning 1 bredd 16,800 cm
Förpackning 1 djup 22,500 cm
Förpackning 1 vikt 2,734 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 20
Logistik information
Ursprungsland MA