|
|
|
XPSCM1144P
Säkerhetsmodul för ljusbom. 24 VACDC. 2 sl reläutg. Löstagbar anslutningsplint.
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 27, 2024
|
|
Slutdatum för service DEC 31, 2025
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Typ av produkt eller komponent
|
Säkerhetsmodul
|
Säkerhetsmodul namn
|
XPSCM
|
Säkerhetsmodul appliktion
|
För övervakning av enkelstrålefotoelektrisk sensor
|
Funktion modul
|
Inbyggd muting
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 2 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt kontrollsystem och korrekt ansluten
Kan nå SILCL 1 överensstämmer med EN/IEC 62061 med lämpligt kontrollsystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori PL = c överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt kontrollsystem och korrekt ansluten
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
MTTFd = 16.6 års överensstämmer med EN/ISO 13849-1
DC = 95.5 % överensstämmer med EN/ISO 13849-1
PFH = 3.12E-7 1/tim överensstämmer med EN/IEC 61508
PFHd = 3.12E-7 1/tim överensstämmer med EN/IEC 62061
|
Antal ingångar
|
2 (terminal(er) MA, MB) för tyst funktion
4 (terminal(er) Z1, Z2, Z3, Z4) för sensor
|
Matningsspänning
|
24 V DC för sensor
24 V DC (terminal(er) U+, U-) för tyst funktion
|
Ingång kompabilitet
|
XC gränslägesbrytare för tyst funktion
XU2M18PP340... för tyst funktion
XU2S18PP340... (infraröd) för sensor
XU9M18PP340... för tyst funktion
|
Anslutningar - plintar
|
Låsbar skruvplint, borttagbar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² fast eller flexibel utan ändhylsa
Låsbar skruvplint, borttagbar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexibel med ändhylsa, med krage
Låsbar skruvplint, borttagbar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexibel med ändhylsa, utan krage
Låsbar skruvplint, borttagbar, 2 x 0.2...2 x 1 mm² fast utan ändhylsa
Låsbar skruvplint, borttagbar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² flexibel utan ändhylsa
Låsbar skruvplint, borttagbar, 2 x 0.25...2 x 1 mm² flexibel med ändhylsa, utan krage
Låsbar skruvplint, borttagbar, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² flexibel med ändhylsa, med dubbel krage
|
Utgångstyp
|
Relä 2 slutande (13-14, 23-24), spänningsfri
|
Antal tilläggskretsar
|
0
|
[Us] matningsspänning
|
24 V DC - 20...20 %
|
Teknisk data
Sensor strömförsörjning
|
U+, U-: 24 V DC
|
Maximal matningsström för givare
|
200 mA
|
Ingångsström
|
200 mA för tyst funktion
|
Synkronosering mellan ingångar
|
3 s (+/- 20%) för aktivering av MA/MB muting signal
|
Maximal vaaktighet tysthet
|
60 s (- 10...30 %)
|
Maximal linjeresistans
|
10 Ohm för givar kraftmatning
|
Brytförmåga
|
180 VA drift AC-15 C300 reläutgång
1800 VA inströmmning vid tillslag AC-15 C300 reläutgång
|
Brytförmåga
|
20 mA vid 24 V för halvledarutgång
1,5 A vid 24 V tidskonstant: 50 ms (DC-13) för reläutgång
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
4 A gG för reläutgång överensstämmer med DIN VDE 0660 del 200
4 A gG för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
6 A snabb för reläutgång överensstämmer med DIN VDE 0660 del 200
6 A snabb för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Minimum utgångsström
|
10 mA för reläutgång
|
Minimum utgångsspänning
|
17 V för reläutgång
|
Maximal responstid på ingång öppen
|
25 ms
|
Lokal indikering
|
1 LED, funktion elektronisk intern säkringsstatus
1 LED, funktion omstart
1 LED, funktion säkerhetsutgångar stängd
1 LED, funktion säkerhetsutgångar öppen
1 glödlampa, funktion muting 4…6,5 W
|
Utgång termisk ström
|
5,6 A per relä
11A maximalt
|
Maximal effektförbrukning i W
|
15 W
|
Skyddstyp
|
Intern elektronisk säkring
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V 2) överensstämmer med DIN VDE 0110 del 1 och 2
300 V 2) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
[Uimp] stötspänning
|
4 kV III överensstämmer med DIN VDE 0110 del 1 och 2
4 kV III överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…85 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 (anslutningar) överensstämmer med IEC 60529
IP40 (kapsling) överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
16 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
411 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,918 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
87033e8f-5d6c-4b91-bdf5-afab518ccdbd
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
650
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|