Schneider-Electric
 
XPSLCMUT1160 bild- scope
XPSLCMUT1160
Safety Muting Modul
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830808
EAN-kod EAN-kod: 
3389119618717
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Typ av produkt eller komponent Preventa säkerhetsmodul
Säkerhetsmodul namn XPSLCM
Säkerhetsmodul appliktion För mutingfunktion av typ 2 och typ 4 säkerhetsljusridåer övervakas
Funktion modul Muting
Säkerhetsnivå Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt kontrollsystem och korrekt ansluten
Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt kontrollsystem och korrekt ansluten
Kan nå SILCL 3 överensstämmer med EN/IEC 62061 med lämpligt kontrollsystem och korrekt ansluten
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) PFHd = 6.42E-9...5.03E-8 1/tim överensstämmer med EN/IEC 62061
B10d = 800000 överensstämmer med EN/ISO 13849-1
MTTFd = 26...100 år överensstämmer med EN/ISO 13849-1
DC = 96.2...98.9 % överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Synkronosering mellan ingångar 4 s av muting
Anslutningar - plintar Skruvanslutning
Utgångstyp 2 relä, 2 A vid 24 V
Antal tilläggskretsar 1 solid state PNP (NO), 100 mA för status på 24 V
1 solid state PNP (NO), 20,8…208 mA för lampa på 24 V
[Us] matningsspänning 24 V DC - 20...20 %
Teknisk data
Varaktighet av dämpning (mute) 30 s eller obegränsat
Märkning CE
Maximal effektförbrukning i W 5 W
Maximalt antal kontrollerade enheter 1
Antal ingångar 2 (per mutingfunktion)
Strömförsörjning av sensor 24 V
Maximal matningsspänning givare 10 mA
Ingångkompabilitet Genom strålen fotoelektrisk sensor dark-on operate(PNP)
Polariserad reflex fotoelektrisk sensor
Reflex fotoelektrisk sensor
Maximal responstid på ingång öppen 20 ms
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med EN 50178
[Uimp] stötspänning 4 kV II överensstämmer med EN 50178
Lokal indikering 6 LEDs
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
Djup 114,5 mm
Höjd 99 mm
Bredd 35 mm
Produktens vikt 0,15 kg
Miljö
Standarder EN/ISO 13849-1
EN/IEC 62061
Produktcertifieringar TÜV
cULus
IP-kapslingsklass IP2x conforming to IEC 60529
Omgivningstemeperatur vid drift 0…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 13,500 cm
Förpackning 1 djup 15,700 cm
Förpackning 1 vikt 296,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,685 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland IT
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor