Schneider-Electric
 
XPSMCCPC bild- scope
XPSMCCPC
Adapter RJ45/PC anslutningskabel
E-nummer E-nummer: 
3880229
EAN-kod EAN-kod: 
3389110356427
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Preventa Safety automation
Tillbehör / separat beteckning Adapter RJ45 kontakt / PC anslutnings kabel
Tillbehör / separat typ Adapter
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Teknisk data
Elektrisk anslutning 1 anslutning RJ45
1 anslutning SUB-D 9
Produktens vikt 0,011 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 14,000 cm
Förpackning 1 djup 16,000 cm
Förpackning 1 vikt 22,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 733,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
PVC-fri Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months