Schneider-Electric
 
XPSMCWIN bild- scope
XPSMCWIN
Konfigurationsmjukvara för säkerhetskontroller
E-nummer E-nummer: 
3880230
EAN-kod EAN-kod: 
3389110710304
Telemecanique
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Preventa Safety automation
Mjukvarubenämning XPSMCWIN
Typ av produkt eller komponent Konfigurationsmjukvara
Mjukvarutyp Konfigureringsmjukvara
Mjukvaruversion V2.10 (uppdaterad fil för V2.20 finns på Schneiders webbplats)
Språk Portugisiska
Spanska
Holländska
Engelska
Italienska
Franska
Format CD-ROM
Driftsystem Windows 2000
Windows XP
Dokumenttyp Användarmanuell
Teknisk data
Mjukvarufunktion Konfigurerar säkerhets kontroller XPSMC..Z.
Produktens vikt 0,52 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,700 cm
Förpackning 1 bredd 13,700 cm
Förpackning 1 djup 16,400 cm
Förpackning 1 vikt 105,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 735,000 g
Logistik information
Ursprungsland FR