Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XPSTSW5142P |
Schneider-Electric
 
XPSTSW5142P bild- scope
XPSTSW5142P
Säkerhetsmodul XPSTS - impuls - 24 V AC DC
E-nummerE-nummer: 
3879921
EAN-kodEAN-kod: 
3389110862898
Telemecanique
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Preventa Safety automation
Typ av produkt eller komponent Preventa säkerhets tidsfördröjning modul
Säkerhetsmodul namn XPSTSW
Säkerhetsmodul appliktion För tillämpning med säkerhets övergången kontakt
Funktion modul Övervakning säkerhets tids fördröjning
Säkerhetsnivå Kan nå PL c/kategori 2 överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Kan nå SILCL 2 överensstämmer med EN/IEC 62061
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) MTTFd = 126 års överensstämmer med EN/ISO 13849-1
DC = 60...90 % överensstämmer med EN/ISO 13849-1
PFHd = 1.3E-7 1/tim överensstämmer med EN/IEC 62061
[Us] matningsspänning 24 V AC
24 V DC - 15...15 %
Utgångstyp Relä, 1 NO + 2 NC, spänningsfri
Antal tilläggskretsar 2 transistorutgångar
Teknisk data
Nätfrekvens 50/60 Hz
Maximal effektförbrukning i VA 2,3 VA DC
4,3 VA AC
Ingång skyddstyp Intern, elektronisk
Tidsfördröjning 1...31 s konfigurerbar
Impulsvaraktighet 0.1...3.1 s
Brytförmåga 180 VA drift AC-15 C300 reläutgång
1800 VA inströmmning vid tillslag AC-15 C300 reläutgång
Brytförmåga 10 mA vid 48 V
20 mA vid 24 V för solid state utgång
1,5 A vid 24 V tidskonstant: 50 ms (DC-13) för reläutgång
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 6 A för reläutgång
Rekommenderad säkringsstorlek 4 A gG för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
6 A snabb för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
Minimum utgångsström 10 mA för reläutgång
Minimum utgångsspänning 17 V för reläutgång
[Ui] isolationsspänning 300 V 2) överensstämmer med IEC 60947-5-1
300 V 2) överensstämmer med DIN VDE 0110 del 1
[Uimp] stötspänning 4 kV III överensstämmer med IEC 60947-5-1
4 kV III överensstämmer med DIN VDE 0110 del 1
Lokal indikering 4 LED
Anslutningar - plintar Låsbar skruvplint, borttagbar, 2 tråd: 0.2...1.5 mm² flexibel kabelutan ändhylsa
Låsbar skruvplint, borttagbar, 1 tråd: 0.2...2.5 mm² flexibel kabelutan ändhylsa
Låsbar skruvplint, borttagbar, 2 tråd: 0.25...1 mm² flexibel kabelmed ändhylsa, utan krage
Låsbar skruvplint, borttagbar, 1 tråd: 0.25...2.5 mm² flexibel kabelmed ändhylsa, med krage
Låsbar skruvplint, borttagbar, 1 tråd: 0.25...2.5 mm² flexibel kabelmed ändhylsa, utan krage
Låsbar skruvplint, borttagbar, 2 tråd: 0.5...1.5 mm² flexibel kabelmed ändhylsa, med dubbel krage
Låsbar skruvplint, borttagbar, 2 tråd: 0.2...1 mm² fast kabelutan ändhylsa
Låsbar skruvplint, borttagbar, 1 tråd: 0.2...2.5 mm² fast kabelutan ändhylsa
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
Djup 114 mm
Höjd 99 mm
Bredd 45 mm
Produktens vikt 0,25 kg
Miljö
Standarder EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar UL
TÜV
CSA
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med EN/IEC 60529 (anslutningar)
IP40 överensstämmer med EN/IEC 60529 (kapsling)
Omgivningstemeperatur vid drift −10…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,2 cm
Förpackning 1 bredd 10,7 cm
Förpackning 1 djup 12,5 cm
Förpackning 1 vikt 288,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,945 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F6bb0267-1a90-408d-bb57-58e7a86cdeda
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor