|
XS112B3NBL2
Induktiv givare XS1 M12 - L35mm - mässing - Sn=4mm - 12..24VDC - kabel 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Typ av sensor
|
Induktiv givare
|
Enhetsapplikation
|
Mobile equipment
|
Sensornamn
|
XS1
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Storlek
|
37 mm
|
Konstruktion
|
Fast
|
Anpassad för montage i metall
|
Skärmad
|
Material
|
Metall
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
4 mm
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NC
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Digital utgångstyp
|
NPN
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Brytförmåga i mA
|
<= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Gängtyp
|
M12 x 1
|
Avkänningsyta
|
Sett framifrån
|
Frontmaterial
|
PPS
|
Kapslingsmaterial
|
Nickel pläterad mässing
|
Arbetszonen
|
0…3,2 mm
|
Differentiell resa
|
1...15% av Sr
|
Kabel sammansättning
|
3 x 0.34 mm²
|
Trådisoleringsmaterial
|
PVC
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Gränser matningsspänning
|
10…36 V DC
|
Switchfrekvens
|
<= 2500 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (sluten)
|
Strömförbrukning
|
<= 10 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
10 ms
|
Maximal svarstid
|
0,2 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,2 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
25 mm
|
Längd
|
37 mm
|
Produktens vikt
|
0,09 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
E2
CSA
UL
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
13,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,1 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
91,0 g
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|