|
XS112BHNAM12
Induktiv givare i metall, skärmad. Storlek = M12. Output: NPN NO. Sn = 4mm. M12
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Typ av sensor
|
Induktiv givare
|
Sensornamn
|
XS1
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Storlek
|
61 mm
|
Konstruktion
|
Fast
|
Kapslingsmaterial
|
Nickel pläterad mässing
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
4 mm
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO
|
Digital utgångstyp
|
NPN
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12, 4 stift
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Brytförmåga i mA
|
<= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
ISO gänga
|
M12 x 1
|
Avkänningsyta
|
Sett framifrån
|
Anpassad för montage i metall
|
Skärmad
|
Material
|
Metall
|
Frontmaterial
|
PBT
|
Arbetszonen
|
0…3,2 mm
|
Differentiell resa
|
1...15% av Sr
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Gränser matningsspänning
|
10…36 V DC
|
Switchfrekvens
|
<= 950 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (sluten)
|
Strömförbrukning
|
<= 10 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
15 ms
|
Maximal svarstid
|
0,6 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
4 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
39 mm
|
Längd
|
61 mm
|
Produktens vikt
|
0,015 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CSA
UL
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
28,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
15,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
48
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,088 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
Kontraktsgaranti
|