Schneider-Electric
XS112BHNBM12 bild- scope
XS112BHNBM12
Induktiv givare i metall, skärmad. Storlek = M12. Output: NPN NC. Sn = 4mm. M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3833494
EAN-kod EAN-kod: 
3389119640893
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Sensornamn XS1
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 61 mm
Konstruktion Fast
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 4 mm
Digital utgångsfunktion 1 NC
Digital utgångstyp NPN
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
ISO gänga M12 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 0…3,2 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Utgång kretstyp DC
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Switchfrekvens <= 950 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (sluten)
Strömförbrukning <= 10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 15 ms
Maximal svarstid 0,6 ms
Maximal fördröjning återhämtning 4 ms
Märkning CE
Längd på gänga 39 mm
Längd 61 mm
Produktens vikt 0,015 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 15,0 cm
Förpackning 1 djup 28,0 cm
Förpackning 1 vikt 15,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 48
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,806 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 768
Förpackning 3 höjd 70,0 cm
Förpackning 3 bredd 60,0 cm
Förpackning 3 djup 80,0 cm
Förpackning 3 vikt 33,896 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months