Schneider-Electric
XS112BHPAL5 bild- scope
XS112BHPAL5
Induktiv givare i metall, skärmad. Storlek = M12. Output: PNP NO. Sn = 4mm. 5 m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3833496
EAN-kod EAN-kod: 
3389119640916
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Sensornamn XS1
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 49 mm
Konstruktion Fast
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 4 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Digital utgångstyp PNP
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 5 m
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
ISO gänga M12 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 0…3,2 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Utgång kretstyp DC
Kabel sammansättning 3 x 0.14 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Switchfrekvens <= 950 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (sluten)
Strömförbrukning <= 10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 15 ms
Maximal svarstid 0,6 ms
Maximal fördröjning återhämtning 4 ms
Märkning CE
Längd på gänga 36 mm
Längd 49 mm
Produktens vikt 0,19 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2 cm
Förpackning 1 bredd 12 cm
Förpackning 1 djup 12 cm
Förpackning 1 vikt 140 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months