Schneider-Electric
XS1M18AB120EX bild- scope
XS1M18AB120EX
Atex D Induktiv givare M18 analog 4-20mA
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848061
EAN-kod EAN-kod: 
3389110954401
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation ATEX dust
Sensornamn XS1
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 18 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 5 mm
Typ av utsignal Analog
Inkopplinssätt 2-tråds
Utgång kretstyp DC
Analog utgång område 4...20 mA
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 12...24 V DC
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M18 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Avkänningsområde > 4...8 mm
Arbetszonen 0,5…5 mm
Repeternoggrannhet <= 3% av Sr
Linjära fel +/- 2 mA
Kabel sammansättning 3 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Gränser matningsspänning 10…38 V DC
Switchfrekvens <= 500 Hz
Strömförbrukning 4 mA ingen last
Maximum utgångsström vid drift 10 %
Märkning II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67
Längd på gänga 44 mm
Längd 53 mm
Miljö
Miljökarakteristik Farligt läge
Standarder EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
Direktiv 94/9/EC - ATEX direktiv
Produktcertifieringar INERIS 04ATEX0022
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Dammzon Zon 21-22
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,0 cm
Förpackning 1 bredd 4,0 cm
Förpackning 1 djup 9,5 cm
Förpackning 1 vikt 160,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months