|
|
|
XS1M18KP340D
Induktiv givare XS1 M18 - L72mm - mässing - Sn=5mm - 12..24VDC - M12
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Typ av sensor
|
Induktiv givare
|
Sensornamn
|
XS1
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Storlek
|
72 mm
|
Konstruktion
|
Fast
|
Anpassad för montage i metall
|
Skärmad
|
Material
|
Metall
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
4-tråds
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
5 mm
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Digital utgångstyp
|
PNP och NPN
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12, 4 stift
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Brytförmåga i mA
|
<= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Gängtyp
|
M18 x 1
|
Avkänningsyta
|
Sett framifrån
|
Frontmaterial
|
PPS
|
Kapslingsmaterial
|
Nickel pläterad mässing
|
Arbetszonen
|
0…4 mm
|
Differentiell resa
|
1...15% av Sr
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Gränser matningsspänning
|
10…36 V DC
|
Switchfrekvens
|
<= 2000 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2,6 V (sluten)
|
Strömförbrukning
|
0...10 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
5 ms
|
Maximal svarstid
|
0,15 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,35 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
51 mm
|
Längd
|
72 mm
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CSA
UL
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,400 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4,100 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
66,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
44
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,237 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|