|
XS1M18MB250K
Induktiv givare XS1 M18 - L72mm - mässing - Sn=5mm - 24..240VAC/DC - 1/2"
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Typ av sensor
|
Induktiv givare
|
Anslutningskonfiguration
|
2-tråds
|
Utgång kretstyp
|
AC/DC
|
Skyddstyp
|
Kortslutningsskydd multi spänning
|
Enhetsapplikation
|
2-trådars kortslutningsskydd
|
Sensornamn
|
XS1
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Storlek
|
72 mm
|
Konstruktion
|
Fast
|
Anpassad för montage i metall
|
Skärmad
|
Material
|
Metall
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
2-tråds
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
5 mm
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NC
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon 1/2"20 UNF, 3 stift
|
[Us] driftspänning
|
24...210 V DC
24...240 V AC 50/60 Hz
|
Brytförmåga i mA
|
5...300 mA AC med överbelastning och kortslutningsskydd
5...200 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Gängtyp
|
M18 x 1
|
Avkänningsyta
|
Sett framifrån
|
Frontmaterial
|
PPS
|
Kapslingsmaterial
|
Nickel pläterad mässing
|
Arbetszonen
|
0…4 mm
|
Differentiell resa
|
1...15% av Sr
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
Matning till: 1 LED (grön)
|
Maximal restström
|
1,5 mA öppet tillstånd
|
Switchfrekvens
|
<= 2000 Hz DC
<= 25 Hz AC
|
Maximalt spänningsfall
|
<5,5 V (slutet tillstånd)
|
Maximal fördröjning first up
|
70 ms
|
Maximal svarstid
|
2 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
4 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
51 mm
|
Längd
|
72 mm
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CSA
CCC
UL
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-7
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,100 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,400 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
74,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
11
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,018 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|