Schneider-Electric
XS1M30AB120EX bild- scope
XS1M30AB120EX
Atex D Induktiv givare M30 analog 4-20mA
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848062
EAN-kod EAN-kod: 
3389110955026
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation ATEX dust
Sensornamn XS1
Sensordesign Cylindrisk M30
Storlek 30 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 10 mm
Typ av utsignal Analog
Inkopplinssätt 2-tråds
Utgång kretstyp DC
Analog utgång område 4...20 mA
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 12...24 V DC
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M30 x 1.5
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Avkänningsområde > 8...15 mm
Arbetszonen 1…10 mm
Repeternoggrannhet <= 3% av Sr
Linjära fel +/- 2 mA
Kabel sammansättning 3 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Gränser matningsspänning 10…38 V DC
Switchfrekvens <= 300 Hz
Strömförbrukning 4 mA ingen last
Maximum utgångsström vid drift 10 %
Märkning II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67
Längd på gänga 42 mm
Längd 50 mm
Miljö
Miljökarakteristik Farligt läge
Standarder EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
Direktiv 94/9/EC - ATEX direktiv
Produktcertifieringar INERIS 04ATEX0022
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Dammzon Zon 21-22
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,0 cm
Förpackning 1 bredd 4,0 cm
Förpackning 1 djup 9,5 cm
Förpackning 1 vikt 240,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months