Schneider-Electric
XS1M30KP340D bild- scope
XS1M30KP340D
Induktivgivare DC 4-TRÅD programbar
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849400
EAN-kod EAN-kod: 
3389110515107
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Sensornamn XS1
Sensordesign Cylindrisk M30
Storlek 72 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 4-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 10 mm
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp PNP och NPN
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M30 x 1.5
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Arbetszonen 0…8 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Switchfrekvens <= 1000 Hz
Maximalt spänningsfall <2,6 V (sluten)
Strömförbrukning 0...10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 5 ms
Maximal svarstid 0,3 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,7 ms
Märkning CE
Längd på gänga 51 mm
Längd 72 mm
Produktens vikt 0,145 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,100 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 6,500 cm
Förpackning 1 vikt 149,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 44
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 6,840 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor