Schneider-Electric
 
XS1M30MA250K bild- scope
XS1M30MA250K
Induktivgivare AC/DC 2-TRÅD
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849408
EAN-kod EAN-kod: 
3389110916058
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Anslutningskonfiguration 2-tråds
Utgång kretstyp AC/DC
Skyddstyp Kortslutningsskydd multi spänning
Enhetsapplikation 2-trådars kortslutningsskydd
Sensornamn XS1
Sensordesign Cylindrisk M30
Storlek 72 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 10 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Elektrisk anslutning Hankontaktdon 1/2"20 UNF, 3 stift
[Us] driftspänning 24...210 V DC
24...240 V AC 50/60 Hz
Brytförmåga i mA 5...300 mA AC med överbelastning och kortslutningsskydd
5...200 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M30 x 1.5
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Arbetszonen 0…8 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Matning till: 1 LED (grön)
Gränser matningsspänning 20…264 V AC/DC
Maximal restström 1,5 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 2000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Maximalt spänningsfall <5,5 V (slutet tillstånd)
Maximal fördröjning first up 70 ms
Maximal svarstid 2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 5 ms
Märkning CE
Längd på gänga 51 mm
Längd 72 mm
Produktens vikt 0,145 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
CCC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-7
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 7,600 cm
Förpackning 1 djup 11,900 cm
Förpackning 1 vikt 152,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,160 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months