Schneider-Electric
XS212AAPAM12 bild- scope
XS212AAPAM12
Induktiv givare plast Ø12 PNP SL sn7mm M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848206
EAN-kod EAN-kod: 
3389119113458
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation Livsmedel
Marknadssegment Farmaceutisk
Sensornamn XS2
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 61 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 7 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp PNP
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
[Us] driftspänning 12...48 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Gängtyp M12 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Kapslingsmaterial PPS
Avkänningsområde > 4...8 mm
Arbetszonen 0…5,6 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…58 V DC
Switchfrekvens <= 2500 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (sluten)
Strömförbrukning <= 10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 10 ms
Maximal svarstid 0,2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,2 ms
Märkning CE
Längd på gänga 43 mm
Längd 61 mm
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
CCC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…85 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 6,600 cm
Förpackning 1 vikt 17,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 11
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 362,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months