Schneider-Electric
XS212B4NAL2 bild- scope
XS212B4NAL2
Induktiv giv, M12 Sn8 24V DC NPN NO 2M
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830959
EAN-kod EAN-kod: 
3389119036931
IDAG
NOV 27, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation Mobile equipment
Sensornamn XS2
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 37 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Metall
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 8 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp NPN
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to DIN 40050
IP69K
Teknisk data
Gängtyp M12 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Avkänningsområde > 4...8 mm
Arbetszonen 0…6,4 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Kabel sammansättning 3 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Switchfrekvens <= 2000 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (sluten)
Strömförbrukning <= 10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 15 ms
Maximal svarstid 0,2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,2 ms
Märkning CE
Längd på gänga 20 mm
Längd 37 mm
Produktens vikt 0,086 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
E2
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,700 cm
Förpackning 1 djup 13,000 cm
Förpackning 1 vikt 91,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,300 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR