Schneider-Electric
XS218AAMAU20 bild- scope
XS218AAMAU20
Induktiv givare plast Ø18 2-tråd SL sn12mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848209
EAN-kod EAN-kod: 
3389119113694
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation Livsmedel
Marknadssegment Farmaceutisk
Sensornamn XS2
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 70 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 12 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Utgång kretstyp AC/DC
Elektrisk anslutning Hankontaktdon 1/2"20 UNF, 3 stift
[Us] driftspänning 24...240 V AC 50/60 Hz
24...240 V DC
Brytförmåga i mA 5...200 mA DC
5...300 mA AC
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Gängtyp M18 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Kapslingsmaterial PPS
Avkänningsområde > 8...15 mm
Arbetszonen 0…9,6 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 20…264 V AC/DC
Maximal restström 0,8 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Maximalt spänningsfall <5,5 V (sluten)
Maximal fördröjning first up 30 ms
Maximal svarstid 0,5 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,5 ms
Märkning CE
Längd på gänga 52 mm
Längd 70 mm
Produktens vikt 0,04 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
CCC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…85 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,2 cm
Förpackning 1 bredd 6,5 cm
Förpackning 1 djup 9,5 cm
Förpackning 1 vikt 42,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 11
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 669 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months