|
XS2M08NC410
Induktiv givare XS2 M8 - L50mm - rostfritt - Sn=2.5mm - 12..24VDC - kabel 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Typ av sensor
|
Induktiv givare
|
Sensornamn
|
XS2
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Storlek
|
54 mm
|
Konstruktion
|
Fast
|
Anpassad för montage i metall
|
Ej för infällt montage
|
Material
|
Rostfritt stål
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
4-tråds
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
2,5 mm
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO + 1 NC
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Digital utgångstyp
|
NPN
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Brytförmåga i mA
|
<= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Gängtyp
|
M8 x 1
|
Avkänningsyta
|
Sett framifrån
|
Frontmaterial
|
PPS
|
Kapslingsmaterial
|
Rostfritt stål 303
|
Arbetszonen
|
0…2 mm
|
Differentiell resa
|
1...15% av Sr
|
Kabel sammansättning
|
4 x 0.08 mm²
|
Trådisoleringsmaterial
|
PVC
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Gränser matningsspänning
|
10…36 V DC
|
Switchfrekvens
|
<= 5000 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (sluten)
|
Strömförbrukning
|
0...10 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
5 ms
|
Maximal svarstid
|
0,1 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,1 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
38 mm
|
Längd
|
54 mm
|
Produktens vikt
|
0,035 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
59 g
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
|