Schneider-Electric
 
XS2M12KP340 bild- scope
XS2M12KP340
Induktiv givare XS2 M12 - L56.4mm - mässing - Sn=4mm - 12..24VDC - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847607
EAN-kod EAN-kod: 
3389110515053
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Sensornamn XS2
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 55 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Metall
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 4-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 4 mm
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp PNP och NPN
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP68 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M12 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Arbetszonen 0…3,2 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Kabel sammansättning 4 x 0.22 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Switchfrekvens <= 5000 Hz
Maximalt spänningsfall <2,6 V (sluten)
Strömförbrukning 0...10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 5 ms
Maximal svarstid 0,1 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,1 ms
Märkning CE
Längd på gänga 42 mm
Längd 55 mm
Produktens vikt 0,075 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,100 cm
Förpackning 1 bredd 11,900 cm
Förpackning 1 djup 14,300 cm
Förpackning 1 vikt 84,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,152 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor