Schneider-Electric
XS2M12KP340D bild- scope
XS2M12KP340D
Induktiv givare XS2 M12 - L65.6mm - mässing - Sn=4mm - 12..24VDC - M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849301
EAN-kod EAN-kod: 
3389110533446
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Sensornamn XS2
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 66 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Metall
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 4-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 4 mm
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp PNP och NPN
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M12 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Arbetszonen 0…3,2 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Switchfrekvens <= 5000 Hz
Maximalt spänningsfall <2,6 V (sluten)
Strömförbrukning 0...10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 5 ms
Maximal svarstid 0,1 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,1 ms
Märkning CE
Längd på gänga 42 mm
Längd 66 mm
Produktens vikt 0,075 kg
0,025 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,100 cm
Förpackning 1 bredd 9,400 cm
Förpackning 1 djup 6,500 cm
Förpackning 1 vikt 30,600 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 871,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor