Schneider-Electric
 
XS4P12AB120 bild- scope
XS4P12AB120
Induktivgivare DC 3-tråd Analog
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830260
EAN-kod EAN-kod: 
3389110524666
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av sensor Induktiv givare
Elektrisk kretstyp Analog utgång
Sensornamn XS4
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 54 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Plast
Typ av utsignal Analog
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 4 mm
Digital utgångsfunktion 1 NC
Utgång kretstyp DC
Analog utgång område 4...20 mA
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 12...24 V DC
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M12 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PBT
Kapslingsmaterial PBT
Arbetszonen 0,4…4 mm
Repeternoggrannhet <= 3% av Sr
Linjära fel +/- 2 mA
Kabel sammansättning 3 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Switchfrekvens <= 1500 Hz
Strömförbrukning 4 mA ingen last
Maximum utgångsström vid drift 10 %
Märkning CE
Längd på gänga 42 mm
Höjd 12 mm
Längd 50 mm
Produktens vikt 0,065 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,600 cm
Förpackning 1 bredd 11,900 cm
Förpackning 1 djup 11,900 cm
Förpackning 1 vikt 72,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,959 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer C67ce3f6-373e-4aa9-ab8a-6673c44aef49
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months