Schneider-Electric
 
XS4P30MB230 bild- scope
XS4P30MB230
Induktiv givare XS4 M30 - L60mm - PPS - Sn=15mm - 24..240VAC/DC - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849425
EAN-kod EAN-kod: 
3389110919608
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Sensornamn XS4
Sensordesign Cylindrisk M30
Storlek 62 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 15 mm
Digital utgångsfunktion 1 NC
Utgång kretstyp AC/DC
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Brytförmåga i mA 5...200 mA DC
5...300 mA AC
IP-kapslingsklass IP68 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M30 x 1.5
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Kapslingsmaterial PPS
Arbetszonen 0…12 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Kabel sammansättning 2 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 20…264 V AC/DC
Maximal restström 0,6 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Maximalt spänningsfall <5,5 V (sluten)
Maximal fördröjning first up 40 ms
Maximal svarstid 0,2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,4 ms
Märkning CE
Längd på gänga 52 mm
Höjd 30 mm
Längd 62 mm
Miljö
Produktcertifieringar CCC
UL
Ecolab
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,100 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 13,000 cm
Förpackning 1 vikt 126,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 44
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 5,990 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 1df4b18b-74a7-4e19-b0f2-f49b4e538a3c
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor