Schneider-Electric
XS612B1DBM12 bild- scope
XS612B1DBM12
Induktiv givare XS6 M12 - L62mm - mässing - Sn=4mm - 12..48VDC - M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849774
EAN-kod EAN-kod: 
3389119045773
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Sensornamn XS6
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 61 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 4 mm
Digital utgångsfunktion 1 NC
Utgång kretstyp DC
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
[Us] driftspänning 12...48 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 100 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Gängtyp M12 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Avkänningsområde > 2.5...4 mm
Arbetszonen 0…3,2 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…58 V DC
Switchfrekvens <= 2000 Hz DC
Maximalt spänningsfall <4 V (sluten)
Maximal fördröjning first up 10 ms
Maximal svarstid 0,3 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,3 ms
Märkning CE
Längd på gänga 42 mm
Längd 61 mm
Produktens vikt 0,02 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,4 cm
Förpackning 1 bredd 4,1 cm
Förpackning 1 djup 9,4 cm
Förpackning 1 vikt 20 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months