Schneider-Electric
XS612B1MBU20 bild- scope
XS612B1MBU20
Induktiv givare XS6 M12 - L61mm - mässing - Sn=4mm - 24..240VAC/DC - 1/2"
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849567
EAN-kod EAN-kod: 
3389110147278
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Sensornamn XS6
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 61 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 4 mm
Digital utgångsfunktion 1 NC
Utgång kretstyp AC/DC
Elektrisk anslutning Hankontaktdon 1/2"20 UNF, 3 stift
[Us] driftspänning 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Brytförmåga i mA 5...200 mA AC/DC
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Gängtyp M12 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Avkänningsområde > 2.5...4 mm
Arbetszonen 0…3,2 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 20…264 V AC/DC
Maximal restström 0,8 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Maximalt spänningsfall <5,5 V (sluten)
Maximal fördröjning first up 20 ms
Maximal svarstid 0,5 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,2 ms
Märkning CE
Längd på gänga 42 mm
Längd 61 mm
Produktens vikt 0,025 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,500 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 4,200 cm
Förpackning 1 vikt 30,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 44
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,337 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 5b493257-9d60-495c-a046-7f6745342ffb
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor