Schneider-Electric
XS612B2NAL01M12 bild- scope
XS612B2NAL01M12
Induktiv givare XS6 M12 - L54.6mm - mässing - Sn=5mm - 12..24VDC - M12 0.15m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849538
EAN-kod EAN-kod: 
3389110147940
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av sensor Induktiv givare
Typ av sensorfönster Justerbar
Sensornamn XS6
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 55 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Metall
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 5 mm ej för infällt montage
3,4 mm skärmad
Digital utgångsfunktion 1 NO
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp NPN
Elektrisk anslutning Fjärrkontrollkontakt M12, 4 stift
Kabellängd 0,15 m
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Gängtyp M12 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Avkänningsområde > 4...8 mm
Zon för finjustering 1,7…3,4 mm skärmad
1,7…5 mm ej för infällt montage
Differentiell resa 1...15% av Sr
Kabel sammansättning 3 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Supply on and teach mode: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Switchfrekvens <= 1000 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (sluten)
Strömförbrukning <= 10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 10 ms
Maximal svarstid 0,3 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,7 ms
Märkning CE
Längd på gänga 42 mm
Längd 59 mm
Produktens vikt 0,1 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months