|
XS618B1MAL2
Induktiv givare XS6 M18 - L62mm - mässing - Sn=8mm - 24..240VAC/DC - kabel 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Typ av sensor
|
Induktiv givare
|
Sensornamn
|
XS6
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Storlek
|
62 mm
|
Konstruktion
|
Fast
|
Anpassad för montage i metall
|
Skärmad
|
Material
|
Metall
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
2-tråds
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
8 mm
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO
|
Utgång kretstyp
|
AC/DC
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
[Us] driftspänning
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Brytförmåga i mA
|
5...200 mA DC
5...300 mA AC
|
IP-kapslingsklass
|
IP68 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Teknisk data
Gängtyp
|
M18 x 1
|
Avkänningsyta
|
Sett framifrån
|
Frontmaterial
|
PPS
|
Kapslingsmaterial
|
Nickel pläterad mässing
|
Avkänningsområde
|
> 4...8 mm
|
Arbetszonen
|
0…6,4 mm
|
Differentiell resa
|
1...15% av Sr
|
Kabel sammansättning
|
2 x 0.34 mm²
|
Trådisoleringsmaterial
|
PVC
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Gränser matningsspänning
|
20…264 V AC/DC
|
Maximal restström
|
0,8 mA öppet tillstånd
|
Switchfrekvens
|
<= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
|
Maximalt spänningsfall
|
<5,5 V (sluten)
|
Maximal fördröjning first up
|
25 ms
|
Maximal svarstid
|
0,5 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,5 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
52 mm
|
Längd
|
62 mm
|
Produktens vikt
|
0,12 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CSA
UL
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,700 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
105,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
44
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,200 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
352
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
56,444 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A31a4baa-78a4-4d0b-b1e2-5fa5e1fcad1f
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|